Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector  7000-13581-0000000
Szimbolikus kép

Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector

Cikksz.: 7000-13581-0000000
Tömeg: 0.005 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Mounting nut
M16×1.5 mm

ECLASS-6.0 27149109
ECLASS-7.0 27149109
ECLASS-8.0 27149109
ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 74153300
GTIN 4048879198660
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Flange Connector ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül